Über
Der Bedarf wächst, Edge- und Sicherheitsgeräte über strukturierte Verkabelungssysteme anzubinden; gleichzeitig stellt die in den Standards festgelegte 100-Meter-Grenze bei Kupferverkabelung eine Herausforderung dar.

Es gibt herkömmliche Methoden, um Entfernungen von mehr als 100 Metern zu überbrücken, etwa durch die Einrichtung zusätzlicher Telekommunikationsräume oder den Einsatz von Inline-Kupfer-PoE-Extendern, die kostspielig oder komplex sein oder die Leistung beeinträchtigen können.

Daher werden neuartige Lösungen benötigt, um Entfernungen von mehr als 100 Metern für Datenübertragung und PoE-Stromversorgung zu überbrücken. In dieser Präsentation stellen wir das GigaREACH™ XL CAT6-Kabel für größere Kupferreichweiten (bis zu ca. 250 m) und FiberREACH™ für deutlich längere Strecken mit hybriden Glasfaser- und Stromkabeln vor.

Wir gehen außerdem auf Constellation ein, eine Stromversorgungslösung mit Fehlermanagement, die über große Entfernungen sowohl Daten als auch erhebliche Stromleistung bereitstellt und so eine effizientere Infrastruktur für moderne Smart Buildings und IoT-Implementierungen ermöglicht.

Diese Veranstaltung ist für eine BICSI-Weiterbildungsanrechnung anerkannt.

EDUCATION CREDIT
Wann
Donnerstag, 10/09/2026 · 11:00 Berlin (GMT +2:00)
Moderator
1695734322-a584453389fcdef1
Rene Troesch
Principal Systems Engineer, CommScope
Reservieren Sie Ihren Platz
Vorname*
Nachname*
E-Mail Addresse*
Berufsbezeichnung*
Name der Firma*
Land*
Funktion*
Fragen an Referenten?
Ich verstehe, dass ich mich jederzeit abmelden kann und dass die personenbezogenen Daten, die ich CommScope zur Verfügung stelle, gemäß und wie in der Privacy Policy beschrieben verarbeitet werden.